Schmalz

Instrucciones de pedido

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.02.00168

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal50 (mm)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Rosca conexiónG2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso1.36 (kg)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 114  mm
B1 151  mm
B2 105,5  mm
D 80  mm
G1 G2"-HE
G2 G2"-HE
G3 G1-1/4"-HE
G4 G1/8"-HE
G5 G3/8"-HE
H 142  mm
L 225  mm
L1 260  mm
X1 49  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño nominal 50  mm
Válvula de mando Cerrado sin corriente
Margen de presión (presión operativa) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Consumo de potencia DC 5  W
Tensión DC 24 V - DC
Tiempo de cierre 500  ms
Peso 1,36  kg
Familia de productos EMVP
Diagrama de circuito
Circuit diagram
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta