Schmalz

Note sull'ordine

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.02.00168

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale50 (mm)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG2"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso1.36 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 114  mm
B1 151  mm
B2 105.5  mm
D 80  mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
G3 G1-1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
G5 G3/8"-IG
H 142  mm
L 225  mm
L1 260  mm
X1 49  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 50  mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Consumo di energia DC 5  W
Tensione DC 24 V - DC
Tempo di chiusura 500  ms
Peso 1.36  kg
Famiglia di prodotti EMVP
Schema dell'impianto elettrico
Circuit diagram
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello