Schmalz

Consignes de commande

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

Réf. article: 10.05.02.00168

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

Secteurs : Usage général

Taille50 (mm)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageG2"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Poids propre1.36 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 114  mm
B1 151  mm
B2 105,5  mm
D 80  mm
G1 G2"-F
G2 G2"-F
G3 G1-1/4"-F
G4 G1/8"-F
G5 G3/8"-F
H 142  mm
L 225  mm
L1 260  mm
X1 49  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 50  mm
Vanne de commande sans courant, fermé
Plage de pression (pression de service) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Consommation de puissance DC 5  W
Tension DC 24 V - DC
Temps de fermeture 500  ms
Poids propre 1,36  kg
Famille de produits EMVP
Schéma de connexion
Circuit diagram
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier