Schmalz

Generador de vacío para el centros de mecanizado CNC

Los generadores de vacío Schmalz para aplicaciones de mecanizado con refrigerante han sido desarrollados especialmente para estas condiciones adversas. Mediante la separación de líquidos y virutas y el control continuo del vacío, ofrecen condiciones óptimas para un mecanizado eficiente y fiable mediante vacío.

Filtrar resultados

Señalización
  • NUEVO

Generadores de vacío neumáticos CVU

  • Generadores de vacío para su uso en máquinas CNC para el procesamiento de metales
  • Capacidad de aspiración de hasta 8,6 m³/h
  • Grado de evacuación de hasta el 85 %
  • Opcional con control de ahorro de energía, acumulador o vacuostato para conmutación de seguridad
Ver 3 de 3 productos

Unidades de vacío VAGG

  • Generación de vacío móvil y control con interfaz a máquina CNC
  • Separación y vaciado manual del lubricante refrigerante
  • Capacidad de aspiración 10, 21, 40, 63 m³/h
Ver 4 de 4 productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta