Schmalz

Instrucciones de pedido

El bloque de vacío CMB-HD se entrega montado y listo para su conexión.

Piezas de repuesto disponibles: junta, enchufe de conexión.

Accesorios disponibles: juego de conexión de vacío, tope de pieza, soporte magnético, generador de vacío VAGG

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

CMB-HD D140x69 RB

N° de artículo: 10.01.27.01875

Ventosas de bloque a altas fuerzas para su uso en máquinas CNC para el trabajo del metal

FormaHeavy duty
Diámetro exterior D140 (mm)
Altura H69 (mm)
Diámetro del tubo flexible exterior8 (mm)
Función adicional ventosa de bloqueIsla de fricción
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 140  mm
D2 8  mm
D3 58  mm
D4 98  mm
25  mm
G1 M10-HE
H 69  mm
H2 15  mm
X1 95  mm
X2 70  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
1231  N
Fuerza lateral 493  N
Exactitud de repetición ± 0,03 mm
Fuerzas de fijación teóricas de las ventosas de bloque CMB-HD a -0,8 bar de vacío sobre aluminio, en seco con coeficiente de fricción teórico (fuerza lateral) de 0,4. Los valores indicados se basan en cálculos. Estos valores teóricos deben ser verificados por el usuario para el caso de uso respectivo mediante ensayos.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta