Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione CMB-HD viene fornito assemblato e pronto per la connessione.

Pezzi di ricambio disponibili: guarnizione, attacco per spina

Accessori disponibili: set di connessione per il vuoto, finecorsa a vuoto, supporto magnetico, generatore di vuoto VAGG

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

CMB-HD D140x69 RB

Numero articolo: 10.01.27.01875

Blocchi di aspirazione a forza alta per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

FormaHeavy Duty
Diametro esterno D140 (mm)
Altezza H69 (mm)
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneInserto di attrito
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 140  mm
D2 8  mm
D3 58  mm
D4 98  mm
25  mm
G1 M10-IG
H 69  mm
H2 15  mm
X1 95  mm
X2 70  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
1231  N
Forza laterale 493  N
Ripetibilità ± 0,03 mm
Forze di bloccaggio teoriche dei blocchi di aspirazione CMB-HD a -0,8 bar di vuoto su alluminio, a secco, con un coefficiente di attrito teorico (forza laterale) pari a 0,4. I valori indicati si basano su calcoli. Questi valori teorici devono essere verificati dall'utente per il rispettivo caso d'uso mediante test.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello