- NUEVO
VCBL-R 120x50x125 30/40 TV
N° de artículo: 10.01.12.05448
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensión (LxAn) | 120x50 |
Altura H | 125 (mm) |
Cuadrícula | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Función adicional ventosa de bloque | Válvula palpadora |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 137,5 mm |
H | 125 mm |
H1 | 135,9 mm |
L | 120 mm |
L1 | 130 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Cuadrícula | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Documentación
Documentación