- NIEUW
VCBL-R 120x50x125 30/40 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.05448
Blokzuiger voor rastertafel
Dimension (LxW) | 120x50 |
Height H | 125 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 137,5 mm |
H | 125 mm |
H1 | 135,9 mm |
L | 120 mm |
L1 | 130 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Documentatie
Documentatie