- NUEVO
SPB1 40 ED-65 P
N° de artículo: 10.01.06.06111
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Forma | Push In |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 28,6 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 14,7 mm |
| d2 | 26,4 mm |
| d5 | 11,2 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| dn | 5,6 mm |
| Z (Recorrido) | 14 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pliegues | 1,5 |
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Familia de productos | SPB1 |
| Fuerza de arranque (real) | 61 N |
| Fuerza lateral | 31 N |
| Volumen | 15,27 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 40 mm |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 8,5 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación