Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa a soffietto SPB1 P viene fornita come componente pronto per la connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SPB1 40 ED-65 P

Numero articolo: 10.01.06.06111

Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca

Misura40
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
FormaPush In
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
H 28.6  mm
d 12  mm
d1 14.7  mm
d2 26.4  mm
d5 11.2  mm
H2 2.2  mm
H3 7.2  mm
H5 2  mm
Dmax(S) 43  mm
Ds 41.3  mm
dn 5.6  mm
Z (freccia elastica) 14  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di pieghe 1.5
Misura 40
Materiale della ventosa Elastodur ED
Famiglia di prodotti SPB1
Forza di distacco (reale) 61  N
Forza laterale 31  N
Volume 15.27  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 40  mm
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Peso 8.5  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello