Schmalz

Instrucciones de pedido

La biela elástica FSTImc se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: tubo de vacío, boquilla para tubo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

N° de artículo: 10.01.02.01687

Bielas elást. en diseño de cartucho con resorte amortiguador interno y compensación de altura

Industrias: Electrónica | Universal

FormaTornillo
Conexión de ventosaM5-HE
Recorrido de resorte Z10 (mm)
Elementos de fijación de formaconductor (eléctrico)
Par de apriete (máx.)4 (Nm)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 16  mm
d 2  mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 M10x1-MA
H 61,5  mm
H2 19  mm
L 10  mm
LG2 4,1  mm
LG3 21,5  mm
SW1 14  mm
SW3 8  mm
Z (Recorrido) 10  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Elementos de fijación de forma conductor (eléctrico)
Centro de fuerza del resorte 0,67  N
Constante del resorte 0,05  N/mm
Pretensión del resorte 0,42  N
Carga horizontal 1,5  N
Carga vertical 15  N
Par de apriete (máx.) 4  Nm
Temperatura de uso 10 ... 45 °C
Peso 25,1  g
Familia de productos FSTIMC
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Diseño fácil

Con el nuevo configurador de Schmalz, configure fácilmente el taqué elástico FSTImc con elemento de fijación y ventosa correspondiente para su aplicación. Tras la consulta, recibirá el modelo CAD de la configuración y podrá aplicarlo directamente en la planificación de la aplicación.

CONFIGURAR AHORA

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta