Schmalz

Tilaustiedot

Spring Plunger FSTImc is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Osanro: 10.01.02.01687

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö

ShapeScrew
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
4 (Nm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 16  mm
d 2  mm
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 61,5  mm
H2 19  mm
L 10  mm
LG2 4,1  mm
LG3 21,5  mm
SW1 14  mm
SW3 8  mm
Z (Stroke) 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape mounting elements (electrically) conductive
Spring force center 0,67  N
Spring rate 0,05  N/mm
Spring pretension 0,42  N
Horizontal load 1,5  N
Vertical load 15  N
4  Nm
Operating temperature 10 ... 45 °C
Weight 25,1  g
Product family FSTIMC
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Suunnittelu on tehty helpoksi!

Konfiguroi FSTImc-jousimäntä, mukaan lukien kiinnityselementti ja siihen liittyvä imukuppi, sovellukseesi sopivaksi helposti Schmalzin uuden konfiguraattorin avulla! Kyselyn jälkeen saat CAD-mallin konfiguraatiosta ja voit toteuttaa sen suoraan sovelluksen suunnittelussa.

KONFIGUROI NYT

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin