Schmalz

Matrix-plates MPL

Sistema modular de fijación para centros de mecanizado CNC

Ir directamente a los productos

Fijación sin distorsiones, sin vibraciones y sin daños, especialmente de piezas de pared delgada y no magnéticas.

Cuerpo fundamental de aluminio de alta resistencia para una gran precisión y planeidad.

Los sofisticados accesorios permiten un proceso rápido, cómodo y seguro

Tiempos de equipamiento cortos y gran flexibilidad gracias a la compatibilidad con dispositivos de fijación convencionales y sistemas de fijación de punto cero.

Las islas de fricción patentadas aumentan la absorción de la fuerza lateral y permiten acortar los tiempos de mecanizado o disponer de reservas de seguridad adicionales.

Diseño
  • Cuerpo base (1) con distribución de vacío integrada fabricado en aluminio de alta resistencia con diferentes dimensiones de rejilla.
  • Islas de fricción opcionales (2) para una mejor absorción de la fuerza lateral
  • Cordón de junta (3) para el sellado de la pieza y matrix-plate
  • Conjunto de conexión de vacío (4) para conectar diversos generadores de vacío (por ejemplo, VAGG)
  • Manómetro de vacío (5) para el control del vacío cerca de la pieza.
Datos técnicos
  • Base del sistema modular para el procesado de metales y plásticos
  • Fijación de piezas planas con baja distorsión
  • Adaptable a todas las mesas de las máquinas habituales
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Longitud L
Anchura B
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI

N° de artículo: 10.01.27.01751

Placa de matriz parar metalurgia

Longitud L400 (mm)
Anchura B300 (mm)
Rejilla25x25
Ranuras3 x 3 mm mm
conIslas de fricción
MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

N° de artículo: 10.01.27.01752

Placa de matriz parar metalurgia

Longitud L400 (mm)
Anchura B300 (mm)
Rejilla12,5x12,5
Ranuras3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25/12,5 3x3

N° de artículo: 10.01.27.01750

Placa de matriz parar metalurgia

Longitud L600 (mm)
Anchura B400 (mm)
Rejilla25/12,5
Ranuras3 x 3 mm mm
MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

N° de artículo: 10.01.27.01754

Placa de matriz parar metalurgia

Longitud L300 (mm)
Anchura B200 (mm)
Rejilla12,5x12,5
Ranuras3 x 3 mm mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

N° de artículo: 10.01.27.01749

Placa de matriz parar metalurgia

Longitud L600 (mm)
Anchura B400 (mm)
Rejilla25x25
Ranuras3 x 3 mm mm
conIslas de fricción

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta