MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
N° de artículo: 10.01.27.01749
Placa de matriz parar metalurgia
| Longitud L | 600 (mm) |
| Anchura B | 400 (mm) |
| Rejilla | 25x25 |
| Ranuras | 3 x 3 mm mm |
| con | Islas de fricción |
Mostrar másMostrar menos
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 400 mm |
| B2 | 25 mm |
| B3 | 3 mm |
| B4 | 200 mm |
| H | 28 mm |
| H2 | 3 mm |
| L | 600 mm |
| L2 | 25 mm |
| L3 | 3 mm |
| L4 | 200 mm |
Documentación
Documentación
Piezas de repuesto
SET VC-MPL G1/2-IG10.01.27.01732Juego de piezas de conexión para
conexión de tubo flexible
| Diseño de aplicación | matrix-plate |
| Conexión | G1/2"-HE |
Mostrar másMostrar menos
SET VC-MPL 4/210.01.27.01733Juego de piezas de conexión para
conexión de tubo flexible
| Diseño de aplicación | matrix-plate |
| Conexión | Tubo flex. 4/2 |
Mostrar másMostrar menos
ANSG-MPL 8x15x3010.01.27.00079Tope de Matrix-Plate
| Longitud L | 8 (mm) |
| Anchura B | 15 (mm) |
| Altura H | 30 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT10.05.03.00008Tamiz
| Rosca G | G1/8 |
| Longitud L | 3.5 (mm) |
| Material | Latón |
| Tamaño de malla | 0.27 (mm) |
| Diámetro del alambre | 0.15 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring10.08.06.00059Tornillo de cierre con reborde
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Material | Latón |
| Superficie | niquelado |
Mostrar másMostrar menos
REIB-INS 18x18 MPL10.01.27.00060Isla de fricción
| Altura H | 18 (mm) |
| Diseño de aplicación | matrix-plate |
| Diámetro exterior D | 18 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
DI-SCHN 3.5 MOS CR-2010.07.04.00091Cordón hermetizante
| Diámetro exterior D | 3.5 (mm) |
| Tipo de material | Moosgummi |
| Material de junta | Chloroprene CR |
| Dureza del material [Shore A] | 20 (Shore A) |
Mostrar másMostrar menos
DI-SCHN 3 MOS CR-2010.07.04.00088Cordón hermetizante
| Diámetro exterior D | 3 (mm) |
| Tipo de material | Moosgummi |
| Material de junta | Chloroprene CR |
| Dureza del material [Shore A] | 20 (Shore A) |
Mostrar másMostrar menos
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Manómetro de vacío
para la medición
analógica y control del vacío
| Anchura B | 23 (mm) |
| Altura H | 46 (mm) |
| Diámetro exterior D | 40 (mm) |
| Margen de medición [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Manómetros de forma | Conexión inferior |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Peso | 0.06 (kg) |
Mostrar másMostrar menos
HSV 12 3/2 G1/2-IG10.05.07.00036Válvula de deslizamiento manual para
la conexión manual de vacío y aire
comprimido
| Tamaño nominal | 12 (mm) |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Rosca G1 | G1/2"-HE |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Mostrar másMostrar menos
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tubo flexible para sistemas de
vacío y de aire comprimido
| Diámetro exterior D | 4 (mm) |
| Diámetro interior d | 2 (mm) |
| Longitud máx. | 50 (m) |
| Material tubo flexible | PU |
| Radio de flexión mín. | 20 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 60 °C |
| Color | Lechoso-transparente |
Mostrar másMostrar menos
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Tubo flexible para sistemas de
vacío y de aire comprimido
| Diámetro exterior D | 10 (mm) |
| Diámetro interior d | 7 (mm) |
| Longitud máx. | 50 (m) |
| Material tubo flexible | PU |
| Radio de flexión mín. | 60 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura de uso | -40 ... 85 °C |
| Color | Lechoso-transparente |
Mostrar másMostrar menos
VSL 21-12 PVC-G KL-TR10.07.09.00006Tubo flexible para aire comprimido
| Diámetro exterior D | 21 (mm) |
| Diámetro interior d | 12 (mm) |
| Longitud máx. | 50 (m) |
| Material tubo flexible | PVC con tejido |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Temperatura de uso | °C |
| Color | Claro-transparente |
Mostrar másMostrar menos
VSL 33-25 PVC-DS KL-TR10.07.09.00041Tubo flexible para sistemas de
vacío y de aire comprimido
| Diámetro exterior D | 33 (mm) |
| Diámetro interior d | 25 (mm) |
| Longitud máx. | 50 (m) |
| Material tubo flexible | PVC con espiral de alambre |
| Radio de flexión mín. | 95 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,85 ... 4,00 bar |
| Temperatura de uso | -15 ... 65 °C |
| Color | Claro-transparente |
Mostrar másMostrar menos
ST G1/2-AG 13 MS-V10.08.03.00162Boquilla de tubo
| Rosca G1 | G1/2"-MA |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 13 (mm) |
| Material | Latón |
| Superficie | niquelado |
| Longitud L | 6 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 11 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
ST G3/4-AG 25 MS-V10.08.03.00223Boquilla de tubo
| Rosca G1 | G3/4"-MA |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 25 (mm) |
| Longitud L | 6 (mm) |
| Material | Latón |
| Superficie | niquelado |
| Diámetro nominal dn | 20 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Racor instantáneo en versión
acodada orientable
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Diámetro del tubo flexible exterior | 10 (mm) |
| Material | Niquelado |
| Temperatura de uso | -20 ... 80 °C |
| Longitud L | 27.2 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Racor instantáneo en versión
recta
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Diámetro del tubo flexible exterior | 10 (mm) |
| Material | Latón |
| Temperatura de uso | -20 ... 80 °C |
| Diámetro exterior D | 16.5 (mm) |
| Longitud L | 23.4 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
Accesorios
- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
SCHR G1/4x31 6.0010.01.27.00163Tornillo hueco con reborde
| Rosca G | G1/4 |
| Longitud L | 31 (mm) |
| Material | Latón |
| Diámetro nominal dn | 6 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
ISST-MPL 600x400x310.01.28.00020Steelplate de acero para usar
con placa de matriz
| Longitud L | 600 (mm) |
| Anchura B | 400 (mm) |
| Altura H | 3 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
ISST-MPL 600x400x3 SFM10.01.28.00023Steelplate de acero para usar
con placa de matriz
| Longitud L | 600 (mm) |
| Anchura B | 400 (mm) |
| Altura H | 3 (mm) |
| Modelo | SFM |
Mostrar másMostrar menos
SFM-298.5x198.510.01.28.00005Estera elastomérica para
la fijación de piezas
| Material | Plásticos |
| Diseño de aplicación | matrix-plate |
| Longitud L | 298.5 (mm) |
| Anchura B | 198.5 (mm) |
| Altura H | 2.5 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
ISBL-HD 80x80x3810.01.15.00654Innospann ventosas de bloque para
Steelplate y Adapterplate
| Longitud L | 80 (mm) |
| Anchura B | 80 (mm) |
| Dimensión (LxAn) | 80 x 80 |
| Superficie | 80 x 80 mm |
| Altura H | 38 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
ISBL-HD 80x40x3810.01.15.00655Innospann ventosas de bloque para
Steelplate y Adapterplate
| Longitud L | 80 (mm) |
| Anchura B | 40 (mm) |
| Dimensión (LxAn) | 80 x 40 |
| Superficie | 80 x 80 mm |
| Altura H | 38 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
ISBL-HD 80x28x3810.01.15.00656Innospann ventosas de bloque para
Steelplate y Adapterplate
| Longitud L | 80 (mm) |
| Anchura B | 28 (mm) |
| Dimensión (LxAn) | 80 x 28 |
| Superficie | 80 x 80 mm |
| Altura H | 38 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
Recomendaciones de productos
Adapter-Plate Innospann ISST-MPL y ventosas de vacío ISBL
- Steel-plate ISST con bloques de vacío ISBL para procesos de metal y plástico
- Extensiones para el sistema de fijación Matrix-Plate MPL
- Para el mecanizado en 5 ejes y la producción de recortes
Adapter-Plate Innospann ISST-MPL y alfombrillas de elastómero FlexMat SFM
- Steel-plate ISST y esponja de elastómero con puntos de succión en forma de panal para el procesamiento de metales y plásticos.
- Extensiones para el sistema de fijación Matrix-Plate MPL
- Para la producción de recortes
Unidades de vacío VAGG
- Generación de vacío móvil y control con interfaz a máquina CNC
- Separación y vaciado manual del lubricante refrigerante
- Capacidad de aspiración 10, 21, 40, 63 m³/h
- NUEVO
Generadores de vacío neumáticos CVU
- Generadores de vacío para su uso en máquinas CNC para el procesamiento de metales
- Capacidad de aspiración de hasta 8,6 m³/h
- Grado de evacuación de hasta el 85
- Opcional con control de ahorro de energía, acumulador o interruptor de vacío para conmutación de seguridad.
Sistemas de fijación para el proceso de metal y plástico
- Técnica de fijación por vacío para el mecanizado CNC de piezas de metal o plástico
- Con isla de fricción especial para fuerzas de fijación elevadas
- Tolerancias estrechas para altas exigencias dimensionales