Schmalz

Sipariş Bilgileri

Schmalz'ın Matrix-Plate MPL'si önceden monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Izgara oluğu, vakum dağıtımı ve isteğe bağlı sürtünme pedleri dahil alüminyumdan yapılmış Matrix-Plaka
  • Sızdırmazlık contası, mekanik durdurucular ve vida bağlantıları
  • İç çapı 12 mm ve 25 mm olan hortumlar için manuel sürgülü valf dahil vakum bağlantı seti
  • Vakum göstergesi

Mevcut yedek parçalar: Mekanik durdurucular, sürtünme pedleri, sızdırmazlık kordonu

Mevcut aksesuarlar: Bağlantı elemanları, vakum bağlantı seti, vakum göstergesi, ISBL için Çelik Plaka ISST-MPL, SFM için Çelik Plaka ISST-MPL SFM

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

Parça no.: 10.01.27.01749

Metal işleme için Matrix-Plaka

Uzunluk L600 (mm)
Genişlik B400 (mm)
Izgara25x25
Yuva3 x 3 mm mm
ileSürtünme pedleri
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 400  mm
B2 25  mm
B3 3  mm
B4 200  mm
H 28  mm
H2 3  mm
L 600  mm
L2 25  mm
L3 3  mm
L4 200  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git