Schmalz

Piezas de repuesto VF / STF / STF-D

Filtrar resultados

Tamaño

1 - 10 de 11 resultados

FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

N° de artículo: 10.07.01.00014

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro50 (µm)
Diámetro exterior D27.5 (mm)
Longitud L50.5 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro VF
Tamaño3/8
FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

N° de artículo: 10.07.01.00017

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D65 (mm)
Longitud L69.5 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
Tamaño3/4-IG
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

N° de artículo: 10.07.01.00018

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D98 (mm)
Longitud L70 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
Tamaño1-1/4-IGN
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

N° de artículo: 10.07.01.00020

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D150 (mm)
Longitud L222 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
Tamaño2-1/2-IG
FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

N° de artículo: 10.07.01.00054

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D149.2 (mm)
Longitud L360.5 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-6
Modelo6
FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

N° de artículo: 10.07.01.00060

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D124 (mm)
Longitud L320 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-4.5
FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

N° de artículo: 10.07.01.00079

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D159.2 (mm)
Longitud L376 (mm)
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-8
Modelo480m³/h
FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

N° de artículo: 10.07.01.00361

Filtro (redondo)

Diámetro exterior D194 (mm)
Longitud L401 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-12
Modelo720m³/h
FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24

N° de artículo: 10.07.01.00083

Filtro (redondo)

Tamaño de los poros del filtro3 (µm)
Diámetro exterior D240 (mm)
Longitud L539 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-24
Modelo1260m³/h
FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15

N° de artículo: 10.07.01.00362

Filtro (redondo)

Diámetro exterior D220 (mm)
Longitud L393 (mm)
Material del filtroPapel
Diseño de aplicaciónFiltro de polvo STF
TamañoPicl-15
Modelo900m³/h

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta