- EFICIENTE
SBP HV 2 07 13 SD
N° de artículo: 10.02.01.01730
Eyector básico para uso universal
Forma | Alto vacío |
Número de etapas | 2 |
Diámetro de la tobera | 0.7 (mm) |
Tamaño | 13 |
Grado de evacuación | 85 (%) |
Presión operativa óptima | 4 (bar) |
Capacidad de aspiración (máx.) | 42.5 (l/min) |
Consumo de aire aspiración | 23.5 (l/min) |
Función adicional eyector | Silenciador |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 23 mm |
D | 16,5 mm |
d2 | 4,2 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
G3 | G1/8"-HE |
G5 | M4-HE |
H | 33 mm |
H2 | 8,5 mm |
H3 | 19,5 mm |
L | 69,5 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,5 mm |
LG3 | 5,5 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de la tobera | 0,7 mm |
Número de etapas | 2 |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (máx.) | 2,62 m³/h |
Capacidad de aspiración (máx.) | 42,5 l/min |
Consumo de aire aspiración | 1,45 m³/h |
Consumo de aire aspiración | 23,5 l/min |
Nivel acústico libre | 68 dB(A) |
Nivel acústico de aspiración | 57 dB(A) |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Presión operativa óptima | 4 bar |
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido | 4 mm |
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío | 6 mm |
Peso | 90,9 g |
Temperatura de uso | 0 ... 60 °C |
Margen de presión (presión operativa) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
Presión óptima | 58 psi |
Capacidad de aspiración máx. | 1,5 cfm |
Consumo de aire aspiración | 0,83 cfm |
Familia de productos | SBP-HV-HF |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación