Schmalz

Note sull'ordine

L’eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • EFFICIENTE

SBP HV 2 07 13 SD

Numero articolo: 10.02.01.01730

Eiettore base per impiego universale

FormaVuoto elevato
Numero di fasi2
Diametro dell'ugello0.7 (mm)
Misura13
Grado di evacuazione85 (%)
Pressione di esercizio ottimale4 (bar)
Capacità di aspirazione (max.)42.5 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione23.5 (l/min)
Funzione supplementare di un eiettoreSilenziatore
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 23  mm
D 16.5  mm
d2 4.2  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/8"-IG
G5 M4-IG
H 33  mm
H2 8.5  mm
H3 19.5  mm
L 69.5  mm
L1 121  mm
L2 22  mm
L3 25.5  mm
LG3 5.5  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 0.7  mm
Numero di fasi 2
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 2.62  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 42.5  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 1.45  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 23.5  l/min
Livello di pressione acustica libero 68  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 57  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale 4  bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 4  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 6  mm
Peso 90.9  g
Temperatura d'intervento 0 ... 60 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 29,0 ... 87,0
Pressione ottimale 58  psi
Capacità di aspirazione (max.) 1.5  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 0.83  cfm
Famiglia di prodotti SBP-HV-HF
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello