- TEHOKAS
SBP HV 2 07 13 SD
Osanro: 10.02.01.01730
Basic ejector for universal use
Shape | High vacuum |
Number of stages | 2 |
Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
Size | 13 |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Optimal operating pressure | 4 (bar) |
Suction rate (max.) | 42.5 (l/min) |
Air consumption suction | 23.5 (l/min) |
Additional function ejector | Silencer |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 23 mm |
D | 16,5 mm |
d2 | 4,2 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 8,5 mm |
H3 | 19,5 mm |
L | 69,5 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,5 mm |
LG3 | 5,5 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,7 mm |
Number of stages | 2 |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 2,62 m³/h |
Suction rate (max.) | 42,5 l/min |
Air consumption suction | 1,45 m³/h |
Air consumption suction | 23,5 l/min |
Sound pressure level free | 68 dB(A) |
Sound pressure level suction | 57 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Weight | 90,9 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 29.0 ... 87.0 |
Optimal pressure | 58 psi |
Suction rate (max.) | 1,5 cfm |
Air consumption suction | 0,83 cfm |
Product family | SBP-HV-HF |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi