SFE 13 AL
Osanro: 10.02.01.01419
Schmalz Fixation Element
Hole diameter | 13 (mm) |
Width B | 23 (mm) |
Height H | 33 (mm) |
Length L | 51.5 (mm) |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/4"-F |
Compressed air connection | G1/8"-F |
Suction cup connection | G1/4"-F |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 23 mm |
B2 | 4,4 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 4,2 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G1/8"-F |
G4 | M16x1-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 8,5 mm |
L | 51,5 mm |
L2 | 25,5 mm |
SW1 | 22 mm |
X1 | 14 mm |
Y1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 72,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi