Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SFE 13 AL

Parça no.: 10.02.01.01419

Schmalz Sabitleme Elemanı

Delik çapı13 (mm)
Genişlik B23 (mm)
Yükseklik H33 (mm)
Uzunluk L51.5 (mm)
Diş G1G1/8"-F
Diş G2G1/4"-F
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
Vantuz bağlantısıG1/4"-F
Vakum bağlantısıG1/8"-F
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 23  mm
B2 4,4  mm
d1 8  mm
d2 4,2  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G4 M16x1-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 8,5  mm
L 51,5  mm
L2 25,5  mm
SW1 22  mm
X1 14  mm
Y1 14  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 72,5  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git