Schmalz

  • NUEVO

Garras de dedos mGrip

Agarre higiénico, sujeción segura

La seguridad, la higiene y la fiabilidad son esenciales en la manipulación automatizada de productos alimenticios. Conocemos sus exigencias y le ofrecemos las soluciones de garra adecuadas. Con la garra mGrip y sus múltiples posibilidades de configuración, Schmalz ofrece siempre la solución óptima para la manipulación directa de alimentos.

En comparación con los sistemas de ventosas mecánicos, las garras neumáticas de dedos son más adaptables y extremadamente sensibles a la hora de agarrar las más diversas piezas delicadas. Son fáciles de controlar, más ligeras gracias a su diseño y el riesgo de contaminación se reduce por la ausencia de accionamientos adicionales y el circuito neumático cerrado.

Solicitar un estudio de viabilidad
Ecosistema EOAT modular

El diseño modular y las configuraciones específicas para cada cliente permiten soluciones a medida

Excelente aptitud higiénica

Adecuado para el handling directo de productos alimenticios gracias al diseño higiénico opcional (tipo de protección IP69K)

Alta eficiencia

Posibilidad de aplicaciones rápidas de pick and place

Máxima flexibilidad

Flexibilidad gracias a los ángulos de apertura ajustables, la fuerza de agarre y las posiciones de los dedos

mGripedia: La plataforma central de aplicaciones para la automatización alimentaria

eacute;nica y fiable que es la garra de dedos para el handling de una gran variedad de productos, ¡quizás incluso el suyo!

No se lo pierda:

  • Vídeos ilustrativos de más de 100 ejemplos prácticos de utilización con más de 70 productos diferentes
  • Filtrado sencillo en función de su pieza de trabajo
  • Posibilidades de contacto directo con nuestros expertos
Visite mGripedia ahora
Diseño
  • Adaptador para robots (1) para conexión a robots comunes
  • La conexión neumática (2) suministra presión o vacío a la garra para abrir o cerrar los dedos
  • Cuerpo del distribuidor (3) como núcleo de la configuración EOAT
  • Módulo de dedo (4) para conectar un dedo al EOAT
  • Distanciador (5) para ajustar la distancia entre los dedos
Información sobre pedidos

Instrucciones de pedido

Garra con disposición paralela o circular de los dedos:

Designación

Código Modelo
mGrip Pinza de dedos mGrip

Aplicación

Código Modelo
F Higiénico
I Industrial

Forma

Código Modelo
P paralelo
C circular

Número de dedos

Código modelo
2...6 De 2 a 6

Distancia de agarre entre los dedos

Código Modelo Forma Modelo de dedo
40...200 40 mm a 200 mm paralelo

Mini

20...180 20 mm a 180 mm paralelo

Compacto

Compacto Punta

Compacta chevron

50...210 50 mm a 210 mm circular con 3 dedos

Mini

30...190 30 mm a 190 mm circular con 3 dedos

Compacta

Punta compacta

Compacta chevron

65...225 65 mm a 225 mm circular con 4 dedos

Mini

45...205 45 mm a 205 mm circular con 4 dedos

Compacta

Punta compacta

Compacta chevron

75...235 75 mm a 235 mm circular con 5 dedos

Mini

55...215 55 mm a 215 mm circular con 5 dedos

Compacto

Punta compacta

Compacta chevron

85...245 85 a 245 mm circular con 6 dedos

Mini

75...225 75 a 225 mm circular con 6 dedos

Compacta

Punta compacta

Chevron compacto

Número de pliegues

Código Modelo
2...6 De 2 a 6

Modelo de dedo

Código Modelo Número de pliegues
M Mini 2
C Compacto 2...6
CA Compacto Punta 3
CV Chevron compacto 3

Círculo de pernos

Código Modelo
20...63 20; 31,5; 40; 50 y 63

Material

Código Modelo
A aluminio
S Acero inoxidable

Garra con disposición paralela y dedos extremos:

Designación

Código Modelo
mGrip Pinza de dedos mGrip

Aplicación

Código Modelo
F Higiénico

Número de dedos paralelos

Código Modelo
4...10 4; 6; 8 ó 10

Número de dedos extremos

Código Modelo
2 2

Distancia de agarre entre los dedos

Código Distancia exterior Distancia final
P4E2 60-140 120-200
P6E2 60-140 185-265
P8E2 60-140 250-330
P10E2 60-140 315-395

Número de pliegues

Código Modelo
2...6 De 2 a 6

Modelo de dedo

Código Modelo Número de pliegues
M Mini 2
C Compacto 2...6
CA Compacto Punta 3
CV Chevron compacto 3

Enchufe rápido

código Modelo
HQD Enganche rápido heavy duty

 

Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Inglés
Inglés

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Productos

Solicitar un estudio de viabilidad

¿Te perdiste el seminario web? ¡La grabación te está esperando!

Manipulación segura de alimentos:de manual a automatizada

¿No está seguro de si la transición a la manipulación automatizada funcionará? Participe en nuestro seminario web gratuito y descubra si la innovadora garra de dedos mGrip es adecuada para la manipulación directa de alimentos en su aplicación. Además, descubra nuestro emocionante reto #CanWeGripIt.

Experiencia:

  • Conocimiento experto de primera mano
  • Aplicaciones reales de clientes que ya se están beneficiando con éxito de nuestra solución
  • Pruebas en directo con retransmisión en directo a nuestros expertos en EE.UU.
  • Sesión de preguntas y respuestas
A la grabación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta