Schmalz

Perfiles hermetizantes DI-PROF

Dimensiones de 4 x 6 mm a 30 x 25 mm

Ir directamente a los productos

Perfiles hermetizante en cualquier longitud deseada para la autoconstrucción de ventosas en la forma requerida

Perfil de dos componentes de alta resistencia con goma esponjosa pegada o goma espuma vulcanizada optimizada para superficies altamente estructuradas

Diseño
  • Perfiles hermetizantes robustos y resistentes con diferentes secciones transversales
  • Perfil 2K-MOS-20: Tira hermetizante de goma esponjosa vulcanizado (Perfiles soporte y hermetizante de cloropreno CR)
  • Perfil 2K-SWG-20: Tira hermetizante de goma esponjosa adherida (Perfil soporte de NBR, perfil hermetizante de caucho natural NK)
  • Material soporte de alta resistencia con perfil lateral para encajar en una placa de soporte correspondientemente preparada
Datos técnicos
  • Dimensiones: 4 x 6 a 30 x 25 mm
  • Perfiles transversales: De 8 x 1 mm a 25 x 20 mm
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Anchura B
Altura H
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 13 resultados

DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR

N° de artículo: 10.07.04.00054

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B4 (mm)
Altura H6 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Formulariosemicircular
DI-PROF 4x13 NBR-60

N° de artículo: 10.07.04.00065

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B4 (mm)
Altura H13 (mm)
Material de juntaPerbunan NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

N° de artículo: 10.01.01.10554

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B5.5 (mm)
Altura H8 (mm)
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

N° de artículo: 10.07.04.00014

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B6 (mm)
Altura H8 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Formulariosemicircular
DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

N° de artículo: 10.07.04.00012

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B8 (mm)
Altura H14 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Formulariocon labio sellador
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

N° de artículo: 10.01.01.10527

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B9 (mm)
Altura H9.7 (mm)
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20

N° de artículo: 10.07.04.00006

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B10 (mm)
Altura H6 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaEPDM
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo: 10.07.04.00010

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B10 (mm)
Altura H20 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaEPDM
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Formulariosemicircular
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

N° de artículo: 10.07.04.00015

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B11 (mm)
Altura H23 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Formulariocon labio sellador
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo: 10.07.04.00011

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B12 (mm)
Altura H17 (mm)
Tipo de materialMoosgummi
Material de juntaEPDM
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
Formulariosemicircular

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta