- Max. 300kg kappaleiden nopeaan ja helppoon käsittelyyn
- Muokattava nostinlaite, käyttökahva, alipainetarrain ja alipainelähde
- Kuorman nosto ja lasku alipaineen avulla
Manuaalinen käsittely
Ergonomia ja terveydensuojelu ovat yrityksille keskeisiä kysymyksiä. Schmalzin tyhjiönostimet ja nosturijärjestelmät auttavat tekemään kaikista prosesseista, joissa tavaroita on nostettava ja siirrettävä, mahdollisimman terveysystävällisiä, terveyttä suojelevia ja tehokkaita.
Sekä sisäisessä materiaalivirrassa että kuljetuslogistiikassa tavaroita siirretään tiheästi ja nopeasti. Manuaaliset nosto- ja siirtotoimenpiteet ovat erittäin rasittavia työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistölle, ja niissä on suuri onnettomuus- ja loukkaantumismahdollisuus.
Schmalzin tyhjiönostimet ovat intuitiivisia käyttää ja monipuolisia. Valikoimaan kuuluu tyhjiöputkenostimia tavaroiden dynaamiseen siirtämiseen suurella syklien tiheydellä ja ketjunostimiin perustuvia tyhjiönostimia erityisen raskaille kuormille. Köysivaa'at ovat ihanteellisia apuvälineitä kuormien herkkään ja tarkkaan sijoitteluun. Nostolaitteiden täydennykseksi Schmalz tarjoaa laajan valikoiman herkkiä, käsikäyttöisiä nostureita. Ne voidaan integroida joustavasti mihin tahansa infrastruktuuriin.
Jäikö suora esittely väliin? Tallenne odottaa sinua!
Koe Vacuum Tube Lifter JumboFlexin live-esittely ja näe itse sen laaja valikoima sovelluksia ja kohokohtia. Tutustu kanssamme manuaalisen käsittelyn ratkaisujen uusimpiin innovaatioihin suorassa esittelyssä. Erikoisuutena sinua odottaa yllätys live-esittelyn lopussa!

Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.







Tuotteet
- Jopa usean tuhannen kilon kappaleiden ergonomiseen ja turvalliseen käsittelyyn
- Rakenne räätälöidään erilaisilla runko-osilla, ohjauskahvoilla, mekaanisilla palkeilla ja imulevyillä
- Kuorman nosto ja lasku tapahtuvat ketjunostimella
- Kantavuus enintään 50 kg
- Liikuteltavat ratkaisut käytettäväksi erilaisten trukkien kanssa tai joustavaan käyttöön eri sijainneissa
- Rope balancers are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the hand force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece.
- Alumiinirakenteiset kevytsiltanosturit sekä kääntöpuominosturit sisäkäyttöön
- Kapasiteetti sopii täydellisesti alipainenostimille
- Äärimmäisen herkkäliikkeinen ja alhainen liikkuva massa