Schmalz

Tarvikkeet SEG

Suodata tulokset

1 - 6 / 6 tuloksista

SD M5-AG 9x24

Osanro: 10.02.01.00539

Silencer for vacuum generators

Thread G1M5-M
Outside diameter D9 (mm)
Length L24 (mm)
SD G1/8-AG 14x40

Osanro: 10.02.01.00540

Silencer for vacuum generators

Thread G1G1/8"-M
Outside diameter D14 (mm)
Length L40 (mm)
SD G1/4-AG 20x46 SEG

Osanro: 10.02.01.00903

Silencer for vacuum generators

Thread G1G1/4"-M
Outside diameter D20 (mm)
Length L46 (mm)
Utilization designBasic ejector SEG
SD G3/8-AG 20x56 SEG

Osanro: 10.02.01.00905

Silencer for vacuum generators

Thread G1G3/8"-M
Outside diameter D20 (mm)
Length L56 (mm)
Utilization designBasic ejector SEG
SD G1/2-AG 27x63 SEG

Osanro: 10.02.01.00907

Silencer for vacuum generators

Thread G1G1/2"-M
Outside diameter D27 (mm)
Length L63 (mm)
Utilization designBasic ejector SEG
SD G3/4-AG 31x90 SEG

Osanro: 10.02.01.00909

Silencer for vacuum generators

Thread G1G3/4"-M
Outside diameter D31 (mm)
Length L90 (mm)
Utilization designBasic ejector SEG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin