SMPi 15 NC RD M12-5
Osanro: 10.02.02.03340
Compact ejector "MEGA PUMP" with power blow-off function
Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
Suction rate (max.) | 75 (l/min) |
Air consumption suction | 115 (l/min) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | Normally closed |
Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,6 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 181,5 mm |
H1 | 131,5 mm |
H2 | 71,5 mm |
H3 | 87,5 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,5 mm |
L1 | 129,7 mm |
L2 | 112,5 mm |
L3 | 67,5 mm |
X1 | 27,5 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 4,5 m³/h |
Suction rate (max.) | 75 l/min |
Air consumption suction | 7,2 m³/h |
Air consumption suction | 115 l/min |
Max. air consumption blow-off | 200 l/min |
Sound pressure level free | 75 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Control valve | Normally closed |
Nozzle diameter | 1,5 mm |
Weight | 0,56 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [psi] | 58.0 ... 101.5 |
Suction rate (max.) | 2,65 cfm |
Air consumption suction | 4,06 cfm |
Max. vacuum | −25,1 inHg |
Product family | SMPi |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti | |
Englanti |