Ylävartalon exoskeletonit MATE UTB
- Passiivinen exoskeleton, jolla on vakaa rakenne
- Työskentely vaatii vähemmän voimaa rintakorkeudella ja pään yläpuolella
- Jopa 6 kg:n kantavuus kummassakin varressa
- paino noin 3 kg
Ylävartalon exoskeleton MATE UTB
Opi varmistaa, että ylävartalon exoskeleton MATE UTB säätää oikein, jotta se tarjoaa optimaalisen tuen, mukavuuden ja suorituskyvyn yläpuolella suoritettavissa tehtävissä.
Tässä vaiheittaisessa videossa näytämme, kuinka exoskeleton sovitetaan kehoosi ja hienosäädetään juuri sinun työympäristöösi sopivaksi.
Ylävartalon exoskeleton MATE UTB on innovatiivinen ratkaisu ergonomiseen tukeen rintakorkeudella ja sen yläpuolella. Se vähentää fyysistä rasitusta ja auttaa suojaamaan tuki- ja liikuntaelimistöä keventämällä olkapäiden kuormitusta ja tukemalla käsien liikkeitä.
Kevyen hiilikuiturakenteensa, hengittävän muotoilunsa ja joustavan kokosäätönsä ansiosta ylävartalon exoskeleton MATE UTB tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden – se sopii erinomaisesti esimerkiksi rakennus-, logistiikka- ja kokoonpanotehtäviin.
Olipa exoskeletonin käyttö sinulle uutta tai haluatko vain optimoida istuvuuden – tämä video opastaa sinut läpi kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.
Kantatko maailmaa hartioillasi? – MATE on aina takana!
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.