Esoscheletri per la parte superiore del corpo MATE UTB
- Esoscheletro passivo con struttura stabile
- Minore sforzo durante il lavoro all’altezza del petto e sopra la testa
- Fino a 5,5 kg di sostegno per braccio
- peso di circa 3 kg
L'esoscheletro per la parte superiore del corpo MATE UTB
Scopri come regolare correttamente l'esoscheletro per la parte superiore del corpo MATE UTB per garantire un sostegno, un comfort e prestazioni ottimali durante le attività che richiedono il sollevamento di carichi sopra la testa.
In questo video passo dopo passo, vi mostriamo come adattare l’esoscheletro al vostro corpo e regolarne le impostazioni in base al vostro specifico ambiente di lavoro.
L'esoscheletro per la parte superiore del corpo MATE UTB è una soluzione innovativa per il sostegno ergonomico all'altezza del torace e oltre. Alleviando la pressione sulla zona delle spalle e sostenendo i movimenti delle braccia, riduce lo sforzo fisico e contribuisce a proteggere il sistema muscolo-scheletrico.
Grazie alla sua struttura leggera in fibra di carbonio, al design traspirante e alla regolazione flessibile delle dimensioni, l’esoscheletro per la parte superiore del corpo MATE UTB offre un elevato comfort di utilizzo – ideale per l’impiego nei settori della costruzione, della logistica, dell’assemblaggio e in molti altri ambiti.
Che tu sia alle prime armi con l’uso di un esoscheletro o desideri semplicemente ottimizzarne la vestibilità, questo video ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere.
Ti senti come se portassi il mondo sulle spalle? - Il tuo MATE ti copre sempre dietro!
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.