Exoskeletten voor bovenlichaam MATE UTA
- Passief exoskelet met een stabiel ontwerp
- Minder inspanning bij werken op borsthoogte en boven het hoofd
- Tot 6 kg ondersteuning per arm
- ca. 3 kg eigengewicht
Het exoskelet voor bovenlichaam MATE UTB
Leer hoe je het Exoskelet voor het bovenlichaam MATE UTB correct instelt om optimale ondersteuning, comfort en prestaties te verzekeren tijdens taken boven het hoofd.
In deze stap-voor-stap video laten we je zien hoe je het exoskelet op je lichaam instelt en fijn afstemt voor je specifieke werkomgeving.
Het exoskelet voor bovenlichaam MATE UTB is een innovatieve oplossing voor ergonomische ondersteuning op en boven borsthoogte. Door het schouderoppervlak te ontlasten en armbewegingen te ondersteunen, vermindert het de fysieke belasting en helpt het bij de bescherming van het bewegingsapparaat.
Dankzij het lichtgewicht koolstofvezel ontwerp, het ademende ontwerp en de instelbare grootte biedt het exoskelet voor het bovenlichaam MATE UTB een hoog draagcomfort - ideaal voor gebruik in de bouwwijze, logistiek, assemblage en nog veel meer.
Of je nu voor het eerst een exoskelet gebruikt of gewoon je pasvorm wilt optimaliseren - deze video leidt je door alles wat je moet weten.
Draag je de wereld op je schouders? - Je MATE staat altijd achter je!
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.