Egzoszkielety górnej części ciała MATE UTB
- Pasywny egzoszkielet o stabilnej konstrukcji
- Mniejsze obciążenie podczas pracy na wysokości klatki piersiowej i nad głową
- Wsparcie na ramię do 6 kg
- waga ok. 3 kg
Egzoszkielet górnej części ciała MATE UTB
Dowiedz się, jak prawidłowo dopasować egzoszkielet górnej części ciała MATE UTB, aby zapewnić optymalne wsparcie, komfort i wydajność podczas wykonywania zadań wymagających podnoszenia rąk nad głowę.
W tym filmie instruktażowym pokazujemy krok po kroku, jak dopasować egzoszkielet do ciała i dostosować go do konkretnego środowiska pracy.
Egzoszkielet górnej części ciała MATE UTB to innowacyjne rozwiązanie zapewniające ergonomiczne wsparcie na wysokości klatki piersiowej i powyżej. Odciążając obszary ramion i wspomagając ruchy rąk, zmniejsza obciążenie fizyczne i pomaga chronić układ mięśniowo-szkieletowy.
Dzięki lekkiej konstrukcji z włókna węglowego, oddychającej konstrukcji i elastycznej regulacji rozmiaru egzoszkielet górnej części ciała MATE UTB zapewnia wysoki komfort noszenia – idealny do zastosowania w budowie, logistyce, montażu i nie tylko.
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z egzoszkieletu, czy po prostu chcesz zoptymalizować jego dopasowanie – ten film pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć.
Czy dźwigasz cały świat na swoich barkach? – Twój MATE zawsze cię wesprze!
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.