Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ) - Industry 4.0
Schmalz vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen Industry 4.0:aan. Selvitä myös, mitä ratkaisuja Schmalz tarjoaa tälle alueelle
Yleiset ehdot liittyen Industry 4.0:aan
Mikä on Industry 4.0?
"Fourth industrial revolution" (neljäs teollinen vallankumous) kuvaa tuotannon muutosta kohti älykästä tehdasta. Tuotannon ja IT-prosessien lisääntynyt verkottuminen tekee tästä joustavan, tehokkaan ja kestävän. Jatkossa tuotteet suunnittelevat, ohjaavat ja optimoivat oman tuotantoprosessinsa ilman ihmisen väliintuloa. Ihmiset sanelevat edelleen vauhdin, mutta parhaalla mahdollisella tuella työssään.
Industry 4.0:n visioita ja etuja
- Production 4.0:sta tulee erittäin tuottava ja resurssitehokas
- Yksilöinti (erän koko 1) tehokkaissa suuren volyymin tuotanto-olosuhteissa
- Tuotannon ja prosessien kasvava monimutkaisuus tulee hallittavaksi
- Itsenäiset tuotantoyksiköt järjestäytyvät ad hoc -periaatteella - tuote määrittää oman tuotantoprosessinsa
Mikä on IoT?
IoT, lyhenne sanoista esineiden internet, on järjestelmä, joka yhdistää toisiinsa fyysisiä ja virtuaalisia esineitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa tieto- ja viestintätekniikan kautta. Se mahdollistaa yhteistyön ihmisten ja IoT:hen verkotettujen sähköisten järjestelmien sekä itse järjestelmien välillä.
Mikä on EPC?
EPC tarkoittaa energian ja prosessin hallintaa. Energianvalvonta- ja kunnonvalvontamoduulien diagnostiikkatoiminnot varmistavat prosessin maksimaalisen läpinäkyvyyden ja energiankulutuksen optimaalisen hallinnan; ennakoiva huoltomoduuli parantaa tarttujajärjestelmän suorituskykyä ja parantaa yleistä laatua.
Mikä on julkinen pilvi?
Julkinen pilvi on palvelu, joka on vapaasti saatavilla, yleensä Internetin kautta. Kaikenlaiset tiedot voidaan tallentaa pilveen.
Mikä on paikallinen pilvi?
Toisin kuin julkinen pilvi, paikallinen tai yksityinen pilvi on vain valitun käyttäjäryhmän käytettävissä. Yritykset käyttävät usein tätä tiedonsiirtomenetelmää tietosuojan ja yleisen tietoturvan vuoksi.
Mikä on AOI?
AOI tarkoittaa automaattista optista tarkastusta ja kuvaa järjestelmiä, jotka käyttävät kuvankäsittelytekniikoita prosessien ja tavaroiden virheiden tunnistamiseen ja säilyttämiseen. Näitä järjestelmiä käytetään monilla tavaroiden teollisen tuotannon aloilla.
Mikä on MQTT?
MQTT tarkoittaa Message Queuing Telemetry Transport ja kuvaa avointa viestiprotokollaa koneiden väliselle kommunikoinnille (M2M). Tätä viestiprotokollaa voidaan käyttää mittausten lähettämiseen eri laitteiden välillä viestien muodossa. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää muun muassa antureihin ja toimilaitteisiin, älypuhelimiin ja tietokoneisiin, ja sitä käytetään IoT:n vakioprotokollana.
Mikä on OPC UA?
OPC UA tarkoittaa OPC Unified Architecture, M2M-viestintäprotokolla teollisuudelle. Toisin kuin MQTT, se pystyy paitsi siirtämään konetietoja myös kuvaamaan niitä. Siten OPC UA on monimutkaisempi kuin MQTT, ja sitä käytetään usein yhdistämään visualisoinnit pääohjaimeen (PLC).
Mikä on laitteen kuvaustiedosto ja mitä on olemassa?
Jokaisella älykkäällä kenttälaitteella on laitteen kuvaustiedosto. Tämä tiedosto sisältää tietoja, kuten laitetietoja, prosessitietoja, laitteen toimintoja ja niin edelleen. Se koostuu päätiedostosta ja kuvatiedostoista. Tiedostoa voidaan käyttää laitteen yhdistämiseen ohjaimeen. Käyttäjä voi lukea laitetta ja tietoja voidaan käsitellä edelleen.
Jokaiselle viestintärajapinnalle on laitekuvaustiedosto. Seuraavassa on luettelo tyypillisistä kuvaustiedostoista:
Mistä löydän laitteen kuvaustiedoston?
Viestintärajapintaa vastaava laitekuvaustiedosto tarvitaan laitteen kytkemiseksi ohjaimeen. Schmalz tarjoaa sopivia tiedostoja älykkäille kenttälaitteilleen. Ne voidaan ladata kullekin kenttälaitteelle verkkokaupastamme "Documentation" -välilehdeltä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ) - Ethernet