자주 묻는 질문 (FAQ) - Industry 4.0
슈말츠가 인더스트리 4.0에 대해 자주 묻는 질문에 답합니다. 또한 슈말츠가 이 분야에 어떤 솔루션을 제공하는지 알아보세요.
인더스트리 4.0과 관련된 일반 용어
실제로 인더스트리 4.0이란 무엇인가요?
"4차 산업혁명"은 지능형 공장으로의 생산 전환을 의미합니다. 생산 및 IT 프로세스의 네트워킹이 증가함에 따라 유연하고 효율적이며 지속 가능한 생산이 가능해집니다. 미래에는 사람이 개입하지 않아도 제품이 스스로 생산 프로세스를 계획, 제어 및 최적화하게 될 것입니다. 인간은 계속해서 속도를 조절하되, 최대한의 지원을 받으며 작업을 수행할 것입니다.
인더스트리 4.0의 비전과 이점
- 생산성 및 리소스 효율성이 높아지는 생산 4.0
- 효율적인 대량 생산 조건에서의 개별화(배치 크기 1)
- 생산 및 공정의 복잡성 증가를 관리할 수 있게 됨
- 자율 생산 단위가 필요에 따라 스스로 구성 - 제품이 자체 생산 프로세스를 결정합니다.
IoT란 무엇인가요?
사물 인터넷의 줄임말인 IoT는 정보 및 통신 기술을 통해 상호 작용하는 상호 연결된 물리적 및 가상 객체 시스템입니다. 이를 통해 인간과 IoT에 네트워크로 연결된 전자 시스템, 그리고 시스템 자체 간의 협업을 가능하게 합니다.
EPC란 무엇인가요?
EPC는 에너지 및 공정 제어를 의미합니다. 에너지 모니터링 및 상태 모니터링 모듈의 진단 기능은 공정 투명성을 극대화하고 에너지 소비를 최적으로 제어하며, 예측 유지보수 모듈은 그리퍼 시스템의 성능을 개선하고 전반적인 품질을 향상시킵니다.
퍼블릭 클라우드란 무엇인가요?
퍼블릭 클라우드는 일반적으로 인터넷을 통해 자유롭게 액세스할 수 있는 서비스입니다. 모든 종류의 데이터가 클라우드에 저장될 수 있습니다.
로컬 클라우드란 무엇인가요?
퍼블릭 클라우드와 달리 로컬 또는 프라이빗 클라우드는 선택된 사용자 그룹만 액세스할 수 있습니다. 기업에서는 데이터 보호 및 일반적인 IT 보안을 위해 이러한 정보 제공 방법을 사용하는 경우가 많습니다.
AOI란 무엇인가요?
AOI는 자동 광학 검사의 약자로, 이미지 처리 기술을 사용하여 공정 및 제품의 오류를 인식하고 유지하는 시스템을 말합니다. 이러한 시스템은 산업 생산의 다양한 영역에서 사용됩니다.
MQTT란 무엇인가요?
MQTT는 메시지 큐 원격 측정 전송의 약자로, M2M(사물 간 통신)을 위한 개방형 메시징 프로토콜을 설명합니다. 이 메시징 프로토콜은 서로 다른 장치 간에 측정값을 메시지 형태로 전송하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기술은 센서와 액추에이터, 스마트폰, 컴퓨터 등에 사용할 수 있으며 IoT의 표준 프로토콜로 사용됩니다.
OPC UA란 무엇인가요?
OPC UA는 산업용 M2M 통신 프로토콜인 OPC 통합 아키텍처의 약자입니다. MQTT와 달리 기계 데이터를 전송할 수 있을 뿐만 아니라 설명할 수도 있습니다. 따라서 OPC UA는 MQTT보다 더 복잡하며 시각화를 상위 컨트롤러(PLC)에 연결하는 데 자주 사용됩니다.
장치 설명 파일이란 무엇이며 어떤 파일이 있나요?
디바이스 설명 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?
장치를 컨트롤러에 연결하려면 통신 인터페이스에 해당하는 장치 설명 파일이 필요합니다. 슈말츠는 지능형 필드 장치에 적합한 파일을 제공합니다. 온라인 상점의 "문서" 탭에서 각 필드 장치에 대해 다운로드할 수 있습니다.