Veelgestelde vragen (FAQ) - Industry 4.0
Schmalz beantwoordt veelgestelde vragen over Industry 4.0. Lees ook welke oplossingen Schmalz op dit gebied te bieden heeft
Algemene voorwaarden met betrekking tot Industry 4.0
Wat is Industry 4.0 eigenlijk?
De 'vierde industriële revolutie' beschrijft de transformatie van de productie naar de intelligente fabriek. De toegenomen koppeling van productie- en IT-processen maakt dit flexibel, efficiënt en duurzaam. In de toekomst zullen producten hun eigen productieproces plannen, controleren en optimaliseren zonder menselijke tussenkomst. Mensen zullen het tempo blijven voorschrijven, maar met de best mogelijke ondersteuning in hun werk.
Visies en voordelen van Industry 4.0
- Production 4.0 wordt zeer productief en hulpbronnenefficiënt
- Individualisering (batchgrootte van 1) onder efficiënte productieomstandigheden met een hoog volume
- De toenemende complexiteit van productie en processen wordt beheersbaar
- Autonome productie-eenheden organiseren zichzelf op ad hoc basis - het product bepaalt zijn eigen productieproces
Wat is IoT?
Het IoT, kort voor Internet of Things, is een systeem van onderling verbonden fysieke en virtuele objecten die communiceren via informatie- en communicatietechnologieën. Het maakt samenwerking mogelijk tussen mensen en de elektronische systemen die in het IoT zijn genetwerkt, evenals tussen de systemen zelf.
Wat is EPC?
EPC staat voor Energy and Process Control. De diagnosefuncties van de energiemonitoring- en conditiemonitoringmodules zorgen voor maximale procestransparantie en optimale controle van het energieverbruik; de voorspellende onderhoudsmodule verbetert de prestaties van het grijpersysteem en verhoogt de algehele kwaliteit.
Wat is een openbare cloud?
Een openbare cloud is een dienst die vrij toegankelijk wordt gemaakt, meestal via internet. Allerlei gegevens kunnen in de cloud worden opgeslagen.
Wat is een lokale cloud?
In tegenstelling tot een openbare cloud is een lokale of privécloud alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep gebruikers. Bedrijven gebruiken deze methode van informatieverstrekking vaak in het belang van gegevensbescherming en algemene IT-beveiliging.
Wat is AOI?
AOI staat voor Automatic Optical Inspection en beschrijft systemen die beeldverwerkingstechnieken gebruiken om fouten in processen en goederen te herkennen en te bewaren. Deze systemen worden gebruikt in veel verschillende gebieden van de industriële productie van goederen.
Wat is AOI?
MQTT staat voor Message Queuing Telemetry Transport en beschrijft een open berichtenprotocol voor machine-to-machine (M2M) communicatie. Dit berichtenprotocol kan worden gebruikt om meetwaarden tussen verschillende apparaten te verzenden in de vorm van berichten. Deze technologie kan onder andere worden gebruikt voor sensoren en actuatoren, smartphones en computers en wordt gebruikt als standaardprotocol van het IoT.
Wat is OPC UA?
OPC UA staat voor OPC Unified Architecture, een M2M-communicatieprotocol voor de industrie. In tegenstelling tot MQTT kan deze techniek niet alleen machinegegevens overdragen, maar ook beschrijven. OPC UA is dus complexer dan MQTT en wordt vaak gebruikt om visualisaties te verbinden met een bovenliggende controller (PLC).
Wat is een apparaatbeschrijvingsbestand en welke bestaan er?
Elk intelligent veldapparaat heeft een apparaatbeschrijvingsbestand. Dit bestand bevat informatie zoals apparaatgegevens, procesgegevens, apparaatfuncties enzovoort. Het bestaat uit een hoofdbestand en verschillende afbeeldingsbestanden. Het bestand kan worden gebruikt om het apparaat op de controller aan te sluiten. Het apparaat kan dan door de gebruiker worden uitgelezen en de gegevens kunnen verder worden verwerkt.
Er is een apparaatbeschrijvingsbestand voor elke communicatie-interface. Hier volgt een lijst van typische beschrijvingsbestanden:
Waar kan ik het apparaatbeschrijvingsbestand vinden?
Een apparaatbeschrijvingsbestand dat overeenkomt met de communicatie-interface is vereist om het apparaat op de controller aan te sluiten. Schmalz levert geschikte bestanden voor zijn intelligente veldapparaten. Deze kunnen voor elk veldapparaat vanuit onze online shop worden gedownload op het tabblad 'Documentatie'.

Veelgestelde vragen (FAQ) - Ethernet