FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32
Osanro: 10.01.53.00027
60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors
Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
Length L | 1234 (mm) |
Width B | 60 (mm) |
Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 60 mm |
B2 | 54 mm |
B3 | 16,3 mm |
D | 32 mm |
H | 50 mm |
H1 | 102 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 9,75 mm |
H4 | 6,75 mm |
H5 | 45 mm |
L | 1 234 mm |
L2 | 1 224 mm |
L3 | 49,5 mm |
L4 | 173 mm |
L5 | 218 mm |
L6 | 233 mm |
Y1 | 30 mm |
Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 1R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 67 |
Suction force at -250 mbar | 433 N |
Sealing element | Sealing Foam |
Weight | 2,5 kg |
Product family | FXP-FMP-60 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi