Schmalz

Tilaustiedot

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Osanro: 10.01.53.00053

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size3 18 22
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 60  mm
B1 64  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D-Schl 10  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 1 234  mm
L2 1 224  mm
L3 115  mm
L4 159  mm
L5 403  mm
Y1 30  mm
Valve type SW
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 1R18
Number of suction cells 67
Suction force at -250 mbar 433  N
Suction rate (max.) 425  l/min
Air consumption [l/min] 300  l/min
Sealing element Sealing Foam
Weight 2,9  kg
Product family FXP-FMP-60
Air consumption: Operating pressure 5 bar Suction rate (max.): Operating pressure 5 bar Suction force: The suction force data are theoretical values at -0.25 bar vacuum. The actual values may differ. They are given without safety factors.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin