- UUSI
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI
Osanro: 10.13.04.00940
Finger module mGrip
Toimialat: Logistiikka
| Finger element | Module |
| Application | Basic |
| Shape | Compact |
| Number of folds | 2 |
| Length L | 32 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 69.3 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread length LG1 | 8 (mm) |
| Thread G2 | M4-F |
| Thread length LG2 | 8 (mm) |
| Weight | 87.8 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| H | 69,3 mm |
| H1 | 75,4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 2 |
| Shape | Compact |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi