- NIEUW
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI
Onderdeelnr.: 10.13.04.00940
Finger module mGrip
Industriesegmenten: Logistiek
| Finger element | Module |
| Application | Basic |
| Shape | Compact |
| Number of folds | 2 |
| Length L | 32 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 69.3 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread length LG1 | 8 (mm) |
| Thread G2 | M4-IG |
| Thread length LG2 | 8 (mm) |
| Weight | 87.8 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-IG |
| H | 69,3 mm |
| H1 | 75,4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 2 |
| Shape | Compact |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie