SGP 24 HT1-60 N016
Osanro: 10.01.01.12402
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 24 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SGP |
| Material property | non-marking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| Dk | 10,5 mm |
| Dmax(S) | 25,5 mm |
| Ds | 24 mm |
| H | 10,8 mm |
| H2 | 7,3 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 11 N |
| Volume | 0,85 cm³ |
| Size | 24 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,1 g |
| Product family | SGP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi