SGP 24 HT1-60 N016
Onderdeelnr.: 10.01.01.12402
Vlakke zuiggrijper (rond) voor het grijpen van papier, folie, etc. zonder beschadigingen
| Size | 24 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SGP |
| Material property | non-marking |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| Dk | 10,5 mm |
| Dmax(S) | 25,5 mm |
| Ds | 24 mm |
| H | 10,8 mm |
| H2 | 7,3 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 11 N |
| Volume | 0,85 cm³ |
| Size | 24 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,1 g |
| Product family | SGP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie