Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGP 24 HT1-60 N016

Część nr.: 10.01.01.12402

Flat suction pad (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Size24
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySGP
Material property non-marking
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4,5  mm
Dk 10,5  mm
Dmax(S) 25,5  mm
Ds 24  mm
H 10,8  mm
H2 7,3  mm
Z (Stroke) 1,7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 11  N
Volume 0,85  cm³
Size 24
Nipple family N 016
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 1,1  g
Product family SGP
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka