SGP 24 HT1-60 N016
부품 번호.: 10.01.01.12402
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 24 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SGP |
| Material property | non-marking |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| Dk | 10.5 mm |
| Dmax(S) | 25.5 mm |
| Ds | 24 mm |
| H | 10.8 mm |
| H2 | 7.3 mm |
| Z (Stroke) | 1.7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 11 N |
| Volume | 0.85 cm³ |
| Size | 24 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1.1 g |
| Product family | SGP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서