SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
Osanro: 10.01.01.13107
Litteä imukuppi (pyöreä)
Toimialat: Kuitukomposiitit
| Size | 70 |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Connection | G1/4-IG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dk | 73 mm |
| Ds | 68 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 24,5 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 217 N |
| Volume | 24,1 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Connection | G1/4"-F |
| Connection | G1/4-IG |
| Suction cup material | Polyoxymethylene perbunan POM-NBR |
| Weight | 91 g |
| Product family | SPL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi