Schmalz

주문 정보

Suction plate SPL POM-NBR is available with different diameters and is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.13107

Flat suction cup (round)

산업: 복합 섬유

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Dk 73  mm
Ds 68  mm
G1 G1/4"-F
H 24.5  mm
LG1 11.5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 217  N
Volume 24.1  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Connection G1/4"-F
Connection G1/4-IG
Suction cup material Polyoxymethylene perbunan POM-NBR
Weight 91  g
Product family SPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동