Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPL POM-NBR is available with different diameters and is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.13107

Flat suction pad (round)

Branże: Włókno Kompozytowe

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dk 73  mm
Ds 68  mm
G1 G1/4"-F
H 24,5  mm
LG1 11,5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 217  N
Volume 24,1  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Connection G1/4"-F
Connection G1/4-IG
Suction cup material Polyoxymethylene perbunan POM-NBR
Weight 91  g
Product family SPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka