Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPL POM-NBR is available with different diameters and is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13107

Vlakke vacuümgrijper (rond)

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Size70
Suction cup materialPolyoxymethylene perbunan POM-NBR
ConnectionG1/4-IG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dk 73  mm
Ds 68  mm
G1 G1/4"-F
H 24,5  mm
LG1 11,5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 3  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 217  N
Volume 24,1  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Connection G1/4"-IG
Connection G1/4-IG
Suction cup material Polyoxymethylene perbunan POM-NBR
Weight 91  g
Product family SPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen