Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPB4 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPB4 (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads

 

Available accessories: filter screen, hose clamp, insert disc

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPB4 20 SI-55 SC080

Osanro: 10.01.06.02588

Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for process reliable handling of pouches and flex. prod.

Toimialat: Pakkaus

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds4.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 16  mm
d1 19,6  mm
d2 13,5  mm
D1 22  mm
Dk 24,4  mm
Dmax(S) 24,4  mm
Ds 21,4  mm
H 41  mm
H2 13  mm
H3 14,4  mm
Z (Stroke) 10  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force at -200 mbar 2,6  N
Suction force at -400 mbar 5,3  N
Suction force (-600mbar) 8  N
Pull-off force at -200 mbar 4,9  N
Pull-off force at -400 mbar 7  N
Volume 7,9  cm³
Size 20
Nipple family SC 080
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 5,8  g
Product family SPB4
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin