SPB4 20 SI-55 SC080
Onderdeelnr.: 10.01.06.02588
Balgzuiger (rond) met 4,5 vouwen voor hoge dynamiek op folie en niet vormvaste verpakkingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 13,5 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dk | 24,4 mm |
| Dmax(S) | 24,4 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| H | 41 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 2,6 N |
| Suction force at -400 mbar | 5,3 N |
| Suction force (-600mbar) | 8 N |
| Pull-off force at -200 mbar | 4,9 N |
| Pull-off force at -400 mbar | 7 N |
| Volume | 7,9 cm³ |
| Size | 20 |
| Nipple family | SC 080 |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 5,8 g |
| Product family | SPB4 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".