Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N019 G1/4-AG DN430 FP

Osanro: 10.05.03.00404

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 019
Thread G1G1/4"-M
Length L140 (mm)
Fitting length6 (mm)
Nominal diameter dn4.3 (mm)
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 4,3  mm
D 20  mm
D2 13,5  mm
G1 G1/4"-M
L 6  mm
L1 40  mm
L2 19  mm
L3 4  mm
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 019
Material Aluminum
Weight 13,86  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin