SA-NIP N019 G1/4-AG DN430 FP
Część nr.: 10.05.03.00404
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 019 |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Length L1 | 40 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.3 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 4,3 mm |
| D | 20 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 40 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 019 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 13,86 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".