SA-NIP N019 G1/4-AG DN430 FP
Numero articolo: 10.05.03.00404
Nipplo di collegamento ventosa
| Famiglia di nippli | N 019 |
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Lunghezza L1 | 40 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 6 (mm) |
| Diametro nominale dn | 4.3 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 4,3 mm |
| D | 20 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 6 mm |
| L1 | 40 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N 019 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 13,86 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".